• Estera de elastómero para fijar piezas de plástico y metálicas planas por vacío
  • Gracias a las múltiples cámaras de vacío, las piezas con formas complejas se fijan de forma flexible y segura, incluso cuando no toda la superficie se puede cargar con vacío
  • Desarrollada especialmente para la fabricación de perforaciones y fácil de cambiar en caso de daños
  • Alta absorción de fuerzas transversales gracias a la superficie de elastómero
  • Compatible con la matrix-plate MPL de Schmalz con steel-plate ISST-MPL
  • Al menos el 50 % del área debe estar ocupada
FlexMat SFM de Schmalz
  • Ventosa de bloque ISBL de Innospann (1) de aluminio
  • Innospan steel-plate para adaptar diversos sistemas de fijación (2)
  • Matrix-plate MPL (3) de aluminio de elevada resistencia para montar sobre la mesa de la máquina
  • FlexMat SFM de Schmalz (4)
  • Tapón magnético (5) para tomas de vacío no utilizadas
  • Estera de elastómero con puntos de succión apanalados para la ampliación del ISST-MPL

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por