• Estera de elastómero para fijar mediante vacío piezas planas de metal o plástico
  • Para utilizar sobre steel-plate ISST u otras placas adaptadoras con el correspondiente patrón de agujeros
  • El gran número de cámaras de vacío y la superficie de elastómero permiten la fijación segura de piezas de formas complejas incluso con ocupación parcial
  • Especialmente desarrollado para la producción de recortes y el mecanizado del contorno exterior
  • FlexMat SFM fácilmente reemplazable como elemento de desgaste
  • Totalmente compatible con las steel-plates ISST-MPL e ISST-MPL SFM
Productos destacados
  • El sistema modular para el uso de la matrix-plate MPL se puede reequipar según las necesidades
  • Estructura de celda de panal de los puntos de aspiración para aumentar la superficie útil para una fuerza de sujeción de vacío máxima
  • Fresado con ocupación parcial gracias a las numerosas cámaras de vacío con resistencias al flujo integradas
  • FlexMat optimizado para la producción de recortes y que se puede sustituir de forma rápida y económica en caso de desgaste
  • La superficie de elastómero con soporte especial soporta las fuerzas laterales más fuertes
Innospann Steel-plate ISST-MPL y FlexMat SFM
  • Ventosa de bloque de aluminio ISBL (1) con doble junta y prefijación magnética sobre steel-plate
  • Schmalz FlexMat SFM (2) para utilizar directamente sobre steel-plate
  • Tapones magnéticos (3) para las aberturas de vacío no utilizadas cuando se utiliza con la ventosa de bloque ISBL
  • Steel-plate con aberturas de vacío (4)
  • Matrix-plate MPL (5) como unidad básica del sistema de fijación modular
  • Steel-plate ISST y estera de elastómero con puntos de succión en forma de panal para el mecanizado de metal y plástico
  • Extensión para el sistema de fijación matrix-plate MPL
  • Para la producción de recortes
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por