Sistemas Innospann steel-plate ISST-MPL

  • Sistema de fijación modular para el mecanizado preciso de metal y plástico
  • La steel-plate se monta de modo hermético en una matrix-plate de Schmalz
  • Las ventosas de bloque ISBL se posicionan de forma flexible y sin tubos a través de las tomas de vacío y se fijan previamente sobre la mesa magnética
  • Todos los materiales están especialmente optimizados para el uso con taladrina
  • El diseño modular permite un rápido reequipamiento cuando se requieran cambios frecuentes de pieza; además, se ofrece reequipamiento para matrix-plates ya instaladas

Nuestras prestaciones...

  • Uso en combinación con la matrix-plate MPL
  • Uso con la ventosa de bloque ISBL
  • Cuadrícula mecanizada por láser
  • Todos los componentes son de aluminio, acero inoxidable y plásticos adaptados a los procesos

Su beneficio...

  • Sistema modular para reequipamiento
  • Máxima flexibilidad para el taladrado y el mecanizado de 5 ejes
  • Ayuda para el posicionamiento de las ventosas de bloque
  • Duradero y resistente a las taladrinas
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sistemas Innospann steel-plate ISST-MPL

 

  1. 1
  2. 2
ISST-MPL 300x200x3
10.01.14.01124
Steelplate de acero para usar con placa de matriz
Longitud L: 300 mm
Anchura B: 200 mm
Altura H: 3 mm
ISST-MPL 400x300x3
10.01.14.01125
Steelplate de acero para usar con placa de matriz
Longitud L: 400 mm
Anchura B: 300 mm
Altura H: 3 mm
ISST-MPL 600x400x3
10.01.14.01126
Steelplate de acero para usar con placa de matriz
Longitud L: 600 mm
Anchura B: 400 mm
Altura H: 3 mm
ISBL 80x80x38
10.01.15.00654
Innospann ventosas de bloque para Steelplate y Adapterplate
Dimensiones (LxAn): 80 x 80 mm
Superficie básica: 80 x 80 mm mm
Altura H: 38 mm
ISBL 80x40x38
10.01.15.00655
Innospann ventosas de bloque para Steelplate y Adapterplate
Dimensiones (LxAn): 80 x 40 mm
Superficie básica: 80 x 80 mm mm
Altura H: 38 mm
ISBL 80x28x38
10.01.15.00656
Innospann ventosas de bloque para Steelplate y Adapterplate
Dimensiones (LxAn): 80 x 28 mm
Superficie básica: 80 x 80 mm mm
Altura H: 38 mm
ISBL 80x80x97
10.01.15.00657
Innospann ventosas de bloque para Steelplate y Adapterplate
Dimensiones (LxAn): 80 x 80 mm
Superficie básica: 80 x 80 mm mm
Altura H: 97 mm
ISBL 80x40x97
10.01.15.00658
Innospann ventosas de bloque para Steelplate y Adapterplate
Dimensiones (LxAn): 80 x 40 mm
Superficie básica: 80 x 80 mm mm
Altura H: 97 mm
ISBL 80x28x97
10.01.15.00659
Innospann ventosas de bloque para Steelplate y Adapterplate
Dimensiones (LxAn): 80 x 28 mm
Superficie básica: 80 x 80 mm mm
Altura H: 97 mm
ISST-MPL 300x200x3 SFM
10.01.28.00009
Steelplate de acero para usar con placa de matriz
Longitud L: 300 mm
Anchura B: 200 mm
Altura H: 3 mm
Tipo: SFM

  1. 1
  2. 2