Sistemas de fijación para mecanizado de madera

La tecnología de sujeción por vacío para el procesamiento de la madera es esencial para la instalación eficiente de sistemas de mesas de consola, mesas de rejilla, mesas de nesting y mesas planas. Los centros de mecanizado existentes se pueden modernizar fácilmente con el sistema de sujeción Innospann. El equipo de sujeción de Schmalz le permite sujetar tanto piezas de trabajo estrechas como piezas de trabajo de madera maciza. El Multi-Clamp es la herramienta perfecta para la fijación manual de piezas pequeñas y medianas.
 

Sistemas de fijación para sistemas de 1 circuito

  • Elementos de fijación para sistemas de 1 circuito de Schmalz
  • Amplio catálogo de ventosas de bloque estándar y suplementos para el mecanizado de piezas pequeñas y estrechas

Sistemas de fijación para sistemas de 2 circuitos

  • Sistemas de 2 circuitos de vacío
  • Sin tubo flexible
  • Fijación previa mediante vacío a la consola

Sistemas de fijación para sistemas de Biesse

  • Sistemas de 1 circuito de vacío
  • Sin tubo flexible
  • Fijación previo en los alojamientos de ventosa
  • Válvula palpadora integrada

Sistemas de fijación para sistemes para mesa con cuadrícula

  • Sistema de vacío para mesas con cuadrícula

Sistemas de fijación para sistemas de mesas nesting

  • Sistema de vacío para mesas de nesting
  • Con una conexión de tubo

Sistemas de fijación para sistemas para mesa lisa

  • Medios de fijación especiales para el uso en todas las mesas lisas

Flexibilización de centros de mecanizado CNC

  • Compuesta por boca de ventosa y alojamiento de ventosa

Sistemas de fijación para el mecanizado manual

  • Soluciones de fijación para el proceso manual

Sistemas de fijación para piezas estrechas

  • Soluciones de fijación para piezas estrechas
  • Medios de fijación para fijar sin esfuerzo piezas estrechas

Placas de ventosa de repuesto

  • Placas de ventosas de repuesto para renovar una ventosa de bloque en caso de desgaste