Accesorios y piezas de repuesto Innospann

  • Accesorios y recambios adecuados para los sistemas Innospann de Schmalz
  • Adaptación modular del sistema a geometrías de piezas y alturas de mecanizado
  • Incremento de la productividad con el uso del sistema Innospann
  • En caso de desgaste o daños de las bocas de ventosa sólo es necesario cambiar la pieza afectada
  • A menudo es suficiente sustituir las piezas individuales para que el sistema de vacío vuelva a estar listo para su uso

Nuestras prestaciones...

  • En caso necesario, sustitución de casi cualquier elemento suelto del sistema de ventosas
  • Bocas de ventosa en distintas geometrías
  • Gran surtido de anillos intermedios

Su beneficio...

  • Costes reducidos de piezas de repuesto
  • Flexibilidad y reducción de los tiempos de equipamiento
  • Uso en casi cualquier centro de mecanizado CNC gracias a la adaptación a la altura de trabajo
 

Artículos sueltos de la familia de productos Accesorios y piezas de repuesto Innospann

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
TV D9 4.3
10.01.12.02514
Válvulsa palpadora para la desconexión o de ventosas no ocupadas
Diámetro exterior D: 9 mm
Recorr. elást. Z: 4.3 mm
ISMST 19-7 4ISMST
10.01.14.00847
Tapón de cierre magnético para sistema de fijación Innospann
Diámetro de cabeza Dk: 19 mm
Diámetro exterior D: 7 mm
contiene: 4 Tapòn de cierre magnèti
ISRPL 66x66x8.5
10.01.15.00017
Placa de fricción
Longitud L: 66 mm
Anchura B: 66 mm
Altura H: 8.5 mm
Tipo: Cup 1
ISRPL 66x26x8.5
10.01.15.00018
Placa de fricción
Longitud L: 66 mm
Anchura B: 26 mm
Altura H: 8.5 mm
Tipo: Cup 2
ISRPL 66x14x8.5
10.01.15.00019
Placa de fricción
Longitud L: 66 mm
Anchura B: 14 mm
Altura H: 8.5 mm
Tipo: Cup 3
ISDR 81x81x12 Cup 1 NK-50
10.01.15.00020
Marco obturador
Longitud L: 81 mm
Anchura B: 81 mm
Altura H: 12 mm
Tipo: Cup 1
Material de ventosa:
Caucho natural NK 50±5
ISDR 81x43x12 Cup 2 NK-50
10.01.15.00021
Marco obturador
Longitud L: 81 mm
Anchura B: 43 mm
Altura H: 12 mm
Tipo: Cup 2
Material de ventosa:
Caucho natural NK 50±5
ISDR 81x31x12 Cup 3 NK-50
10.01.15.00022
Marco obturador
Longitud L: 81 mm
Anchura B: 31 mm
Altura H: 12 mm
Tipo: Cup 3
Material de ventosa:
Caucho natural NK 50±5
ISZR-V 80x15
10.01.15.00052
Anillo intermedio Innospan - Prolongación -
Diámetro exterior D: 80 mm
Altura H: 15 mm
ISZR-V 80x20
10.01.15.00053
Anillo intermedio Innospan - Prolongación -
Diámetro exterior D: 80 mm
Altura H: 20 mm

  1. 1
  2. 2
  3. 3