Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Código | Modelo |
---|---|
ISST | Innospann Steel-Plate |
Código | Modelo |
---|---|
MS | Tapón magnético |
TVR | Válvula de bola del gusto |
Código | LxAnxA en mm |
---|---|
variable | De forma variable |
Código | Distancia de válvula en mm |
---|---|
75...150 | 75 y 150 |
Tipo | Dimensiones L x An [mm] | Distancia entre válvulas [mm] | Número de artículo |
---|---|---|---|
ISST-MS a favor de Mono-Base | variable | aprox. 75 | bajo solicitud |
ISST-TVR a favor de Mono-Base | variable | aprox. 75 | bajo solicitud |
ISST-MS a favor de Quad-Base | variable | aprox. 150 | bajo solicitud |
ISST-TVR a favor de Quad-Base | variable | aprox. 150 | bajo solicitud |
La steel-plate ISST se suministra montada. El producto consiste en:
Encontrará las ventosas y ventosas adecuadas en los dispositivos de sujeción Sistemas de fijación Innospann ISCUP / ISMB / ISQB.
Los conectores magnéticos no están incluidos en el volumen de suministro y deben adquirirse por separado.