• Los alojamientos de ventosas Mono-Base ISMB y Quad-Base ISQB se colocan sobre la steel-plate ISST o la Adapter-Plate ISAP de Innospann
  • Como alternativa, existen alojamientos ISQB o ISMB para la adaptación directa sobre las mesas o con cuadrícula
  • Las bocas de ventosa ISCUP encajan en la base y ahí pueden girar sin fin
  • Las bocas están disponibles en tres tamaños, lo cual garantiza la máxima flexibilidad
  • Altura total variable mediante diferentes bocas de ventosa y anillos intermedios opcionales
Productos destacados
  • Uso flexible, ya que las bases y ventosas pueden ser colocadas libremente en placas de acero, placas adaptadoras, así como en mesas de rejilla y planas
  • El sistema modular permite la sustitución rápida, fácil y económica de las piezas de desgaste
  • Adaptación a la altura de trabajo con la ayuda de los anillos espaciadores
Sistema de fijación de Innospann ISCUP/ISMB/ISQB
  • Marco obturador (1) para fijar la pieza de trabajo
  • Cuerpo base robusto (2) con superficies de ventosa en tres tamaños diferentes e interfaz Innospann enchufable
  • Fijación mediante ventosas Mono-Base (3) para la utilización de ventosas individuales
  • Marco obturador o perfil hermetizante de caucho expandido (4) contra la mesa de la máquina o la placa de acero
  • Porta ventosas Quad-Base (5) para el montaje de hasta cuatro ventosas
  • Adecuado para ISST, ISAP y mesas lisas y con cuadrícula
  • Compuesta por boca de ventosa y alojamiento de ventosa
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por