Sistema de fijación ISCUP/ISMB/ISQB de Innospann

  • Los alojamientos de ventosas Mono-Base ISMB y Quad-Base ISQB se colocan sobre la steel-plate ISST o la Adapter-Plate ISAP de Innospann
  • Como alternativa, existen alojamientos ISQB o ISMB para la adaptación directa sobre las mesas o con cuadrícula
  • Las bocas de ventosa ISCUP encajan en la base y ahí pueden girar sin fin
  • Las bocas están disponibles en tres tamaños, lo cual garantiza la máxima flexibilidad
  • Altura total variable mediante diferentes bocas de ventosa y anillos intermedios opcionales

Nuestras prestaciones...

  • Posicionamiento libre de la ventosa sobre la steel-plate, la Adapter-Plate y las mesas lisas o con cuadrícula
  • El sistema modular simplifica el reemplazo de elementos sueltos como boca, marco obturador y superficies de fricción
  • Diversos anillos intermedios disponibles

Su beneficio...

  • Flexibilidad y reducción de los tiempos de equipamiento
  • Disponibilidad rápida de piezas sometidas a desgaste y costes reducidos
  • Adaptación a cualquier altura de trabajo de la máquina
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sistema de fijación ISCUP/ISMB/ISQB de Innospann

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
ISQB 175x175x22
10.01.15.00001
Quad-Base para Steelplate y Adapter-Plate
Superficie básica: 175 x 175 mm
Altura H: 22 mm
ISCUP Cup 1 80x80x30
10.01.15.00003
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxAn): 80 x 80 mm
Altura H: 30 mm
ISCUP Cup 2 80x40x30
10.01.15.00004
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxAn): 80 x 40 mm
Altura H: 30 mm
ISCUP Cup 3 80x28x30
10.01.15.00005
Parte superior de ventosa boca para Innospann
Dimensiones (LxAn): 80 x 28 mm
Altura H: 30 mm
ISQB-G 175x175x22
10.01.15.00007
Quad-Base con 2 conexiones de tubo para mesa lisa
Superficie básica: 175 x 175 mm mm
Altura H: 22 mm
para: Tubo D = 8 d = 6
ISMB 80x80x22
10.01.15.00009
Mono-Base para Steelplate y Adapter -Plate
Superficie básica: 80 x 80 mm mm
Altura H: 22 mm
ISMB 80x80x42
10.01.15.00078
Mono-Base para Steelplate y Adapter -Plate
Superficie básica: 80 x 80 mm
Altura H: 42 mm
ISMB 80x80x67
10.01.15.00079
Mono-Base para Steelplate y Adapter -Plate
Superficie básica: 80 x 80 mm mm
Altura H: 67 mm
ISMB-G 80x80x55
10.01.15.00128
Mono-Base-G con 2 conexiones de tubo para mesa lisa
Superficie básica: 80 x 80 mm mm
Altura H: 55 mm
para: Tubo D = 8 d = 6
ISMB-T 80x80x22
10.01.15.00145
Mono-Base-T para Steelplate-T
Longitud L: 80 mm
Anchura B: 80 mm
Altura H: 22 mm

  1. 1
  2. 2
  3. 3