Placas de ventosa inferiores

  • Sustitución de la placa de ventosa inferior de una ventosa de bloque
  • Placas de ventosa adecuadas para todas las ventosas de bloque de Schmalz

Nuestras prestaciones...

  • Adecuadas para todas las ventosas de bloque de Schmalz de diferentes grupos de producto
  • Fácil y rápidamente recambiables

Su beneficio...

  • Piezas de repuesto directamente del fabricante
  • Bajos costes, sustitución in situ
 

Artículos sueltos de la familia de productos Placas de ventosa inferiores

 

VCDR 141x77.2x5.1 VCBL-S
10.01.12.03138
Marco obturador (abajo)
Longitud L: 141 mm
Anchura B: 77.2 mm
Altura H: 5.1 mm
para: Ventosa de bloque VCBL-S
VCDR 115.5x43x5 VCBL-S
10.01.12.03569
Marco obturador (abajo)
Longitud L: 115.5 mm
Anchura B: 43 mm
Altura H: 5 mm
para: Ventosa de bloque VCBL-S
VCDR 141x77.4x3 VCBL-S
10.01.14.00235
Marco obturador (abajo)
Longitud L: 141 mm
Anchura B: 77.4 mm
Altura H: 3 mm
para: Ventosa de bloque VCBL-S
VCDR 166x113x6.6 VCSP
10.01.12.03246
Marco obturador (abajo)
Longitud L: 166 mm
Anchura B: 113 mm
Altura H: 6.6 mm
para: Place ventosas de vent. blocco
VST VCBL-S DI-RA
10.01.12.03573
Juego de piezas de desgaste
para: Ventosa de bloque VCBL-S
Tamaño: DI-RA
VST VCBL-S DI-RA
10.01.12.03318
Juego de piezas de desgaste
para: Ventosa de bloque VCBL-S
Tamaño: DI-RA