Placas de ventosa superiores

  • Sustitución de la placa de ventosa superior de una ventosa de bloque
  • Placas de ventosa adecuadas para todas las ventosas de bloque de Schmalz

Nuestras prestaciones...

  • Adecuadas para todas las ventosas de bloque de Schmalz de diferentes grupos de producto
  • Fácil y rápidamente recambiables

Su beneficio...

  • Piezas de repuesto directamente del fabricante
  • Bajos costes, sustitución in situ
 

Artículos sueltos de la familia de productos Placas de ventosa superiores

 

  1. 1
  2. 2
VCSP-O 120x120x16.5
10.01.12.00010
Placa de ventosa para ventosa de bloque arriba
Dimensiones (LxAn): 120 x 120 mm
Altura H: 16.5 mm
VCSP-O 125x75x16.5
10.01.12.00011
Placa de ventosa para ventosa de bloque arriba
Dimensiones (LxAn): 125 x 75 mm
Altura H: 16.5 mm
VCSP-O 120x50x15.5
10.01.12.00012
Placa de ventosa para ventosa de bloque arriba
Dimensiones (LxAn): 120 x 50 mm
Altura H: 15.5 mm
VCSP-O 140x115x16.5
10.01.12.00488
Placa de ventosa para ventosa de bloque arriba
Dimensiones (LxAn): 140 x 115 mm
Altura H: 16.5 mm
VCSP-O 140x115x16.5 DK
10.01.12.00602
Placa de ventosa para ventosa de bloque arriba
Dimensiones (LxAn): 140 x 115 mm
Altura H: 16.5 mm
con: Canto sellador
VST VCSP
10.01.12.00723
Juego de piezas de desgaste
para: Place ventosas de vent. blocco
VCDR 130x30x9
10.01.12.00804
Marco obturador
Longitud L: 130 mm
Anchura B: 30 mm
Altura H: 9 mm
ISRPL 130x30x5.5
10.01.12.00805
Placa de fricción
Longitud L: 130 mm
Anchura B: 30 mm
Altura H: 5.5 mm
REIB-PL 130x30x5.5 VCSP
10.01.12.01438
Placa de fricción
Longitud L: 130 mm
Anchura B: 30 mm
Altura H: 5.5 mm
para: Place ventosas de vent. blocco
VST VCSP
10.01.12.01543
Juego de piezas de desgaste
para: Place ventosas de vent. blocco

  1. 1
  2. 2