Placas de ventosa superiores

  • Sustitución de la placa de ventosa superior de una ventosa de bloque
  • Placas de ventosa adecuadas para todas las ventosas de bloque de Schmalz

Nuestras prestaciones...

  • Adecuadas para todas las ventosas de bloque de Schmalz de diferentes grupos de producto
  • Fácil y rápidamente recambiables

Su beneficio...

  • Piezas de repuesto directamente del fabricante
  • Bajos costes, sustitución in situ
 

Artículos sueltos de la familia de productos Placas de ventosa superiores

 

  1. 1
  2. 2
VST VCTV
10.01.12.01651
Juego de piezas de desgaste
para: Válvula palp.de ventosa blocco
VCSP-O 140x130x16.5
10.01.12.02325
Placa de ventosa para ventosa de bloque arriba
Dimensiones (LxAn): 140 x 130 mm
Altura H: 16.5 mm
VCSP-O 160x120x45 MOS
10.01.12.03052
Placa de ventosa para ventosa de bloque arriba
Dimensiones (LxAn): 160 x 120 mm
Altura H: 45 mm
con: Canto sellador con MOS
VCSP-O 125x75x45 MOS
10.01.12.03058
Placa de ventosa para ventosa de bloque arriba
Dimensiones (LxAn): 125 x 75 mm
Altura H: 45 mm
con: Canto sellador con MOS
VST VCFL VCBL-K1
10.01.12.03351
Juego de piezas de desgaste
para: Regleta guía de ventosa blocco
Tamaño: VCBL-K1
VCSP-O 140x130x18.3 MOS
10.01.12.03506
Placa de ventosa para ventosa de bloque arriba
Dimensiones (LxAn): 140 x 130 mm
Altura H: 18.3 mm
con: Canto sellador con MOS
VCSP-O 140x115x18.5 MOS
10.01.12.03507
Placa de ventosa para ventosa de bloque arriba
Dimensiones (LxAn): 140 x 115 mm
Altura H: 18.5 mm
con: Canto sellador con MOS
VCSP-O 125x75x17.7 MOS
10.01.12.03511
Placa de ventosa para ventosa de bloque arriba
Dimensiones (LxAn): 125 x 75 mm
Altura H: 17.7 mm
con: Canto sellador con MOS

  1. 1
  2. 2