Adapter-Plates ISAP-K2

  • Sistema de fijación por vacío sin tubos flexibles para centros de mecanizado CNC con mesa de consola (sistema de 2 circuito)
  • Las Adapter-Plates se colocan directamente sobre las tomas de vacío de las consolas
  • Equipamiento flexible de las Adapter-Plates con hasta cuatro Mono-Bases y bocas de ventosa ISCUP
  • Especialmente adecuadas para piezas estrechas y acodadas con superficies de apoyo pequeñas y formas complicadas
  • Gracias al concepto modular con anillos intermedios, pueden ejecutarse diversas alturas de trabajo
  • Fijación exacta y sin daños con la máxima fuerza de retención

Nuestras prestaciones...

  • Sistema modular ampliable con superficies de ventosa de distintos tamaños
  • Posicionamiento libre de las ventosas y las Mono-Bases en la Adapter-Plate
  • Posibilidad de funcionamiento combinado con ventosas de bloque estándar
  • Variados accesorios y piezas de repuesto reemplazables sin herramientas

Su beneficio...

  • Ideal para fijar piezas estrechas y acodadas
  • Se puede efectuar prácticamente cualquier diseño de fijación
  • Flexibilidad y reducción de los tiempos de equipamiento
  • Cambio rápido, sencillo y económico de accesorios y piezas de repuesto
 

Artículos sueltos de la familia de productos Adapter-Plates ISAP-K2

 

ISAP-K2 200x200x28
10.01.14.00029
Adapter-Plate Innospann para consolas Schmalz de 2 circuitos
Longitud L: 200 mm
Anchura B: 200 mm
Altura H: 28 mm
ISAP-K2 200x200x26
10.01.14.00117
Adapter-Plate Innospann para consolas Schmalz de 2 circuitos
Longitud L: 200 mm
Anchura B: 200 mm
Altura H: 26 mm