Ventosas de bloque de aluminio VCBL-A-K2

  • Sistema de fijación por vacío sin tubos flexibles para centros de mecanizado CNC con mesa de consola (sistema de 2 circuitos)
  • Aplicación preferente en el ámbito de madera maciza con ventosas optimizadas para el uso con elevadas fuerzas de corte
  • Los materiales de fricción diseñados especialmente garantizan la mejor fijación posible y elevada precisión
  • El diseño de aluminio consigue una unión potente y rígida entre la mesa de la máquina y la pieza
  • Las ventosas de bloque se fijan a la consola mediante un circuito de vacío; mediante el segundo circuito de vacío la pieza se fija a la ventosa
  • Diversas superficie de ventosa y alturas de trabajo disponibles

Nuestras prestaciones...

  • Diseño estable de aluminio
  • Forro de fricción especial para superficies rugosas
  • Varias alturas de trabajo factibles

Su beneficio...

  • Conexión casi sin vibraciones entre la mesa de la máquina y la pieza
  • Máxima absorción de fuerzas longitudinales y transversales y, con ello, máximos parámetros de corte
  • En función de la máquina, mecanizado de 5 ejes también factible
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de bloque de aluminio VCBL-A-K2

 

VCBL-A-K2-160x120x100
10.01.12.03204
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Siste. de 2 circuitos de vacío
Longitud L: 160 mm
Anchura B: 120 mm
Altura H: 100 mm
VCBL-A-K2-125x75x100-Q
10.01.12.03201
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Siste. de 2 circuitos de vacío
Longitud L: 125 mm
Anchura B: 75 mm
Altura H: 100 mm
Disposición: Transversal
VCBL-A-K2-120x50x100-D-360
10.01.12.03813
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Siste. de 2 circuitos de vacío
Longitud L: 120 mm
Anchura B: 50 mm
Altura H: 100 mm
Disposición: Giratorio 360°
VCBL-A-K2-125x75x100-D-360
10.01.12.03612
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Siste. de 2 circuitos de vacío
Longitud L: 125 mm
Anchura B: 75 mm
Altura H: 100 mm
Disposición: Giratorio 360°
VCBL-A-K2-125x75x125-Q
10.01.12.03902
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Siste. de 2 circuitos de vacío
Longitud L: 125 mm
Anchura B: 75 mm
Altura H: 125 mm
Disposición: Transversal
VCBL-A-K2-160x120x125
10.01.12.03903
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Siste. de 2 circuitos de vacío
Longitud L: 160 mm
Anchura B: 120 mm
Altura H: 125 mm