Sistema Multi-Clamp VC-M/VC-M-V

  • Fijación sin esfuerzo de piezas de tamaño pequeño y mediano
  • Mecanización de la pieza por todos sus lados mediante función continua de giro y basculación
  • Posibilidad de generación de vacío mediante el principio de Venturi a través de aire comprimido (VC-M)
  • Versión alternativa con bomba de vacío externa para que el Multi-Clamp se pueda utilizar en cualquier sitio (VC-M-V)
  • VC-M-V se puede aspirar en la mesa para su fijación, VC-M se fija mecánicamente

Nuestras prestaciones...

  • Materiales de fricción y obturación suaves
  • Generación de vacío integrada en la versión VC-M
  • Multi-Base con giro continuo de 360° y con basculación de máx. 90°
  • Uso individual de la placa de ventosa Multi-Clamp factible

Su beneficio...

  • Solución de fijación respetuosa con la pieza en comparación con los sistemas de fijación manual convencionales
  • Sin necesidad de una bomba de vacío adicional
  • Mecanizado flexible sin problemas en 5 lados
  • Económica solución de fijación independiente
 

Artículos sueltos de la familia de productos Sistema Multi-Clamp VC-M/VC-M-V

 

VC-M 165x165x220.5
10.01.12.01845
Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp con generación de vacío integrado
Longitud L: 165 mm
Anchura B: 165 mm
Altura H: 220.5 mm
Consumo de aire: 2.88 m³/h
Consumo de aire: 48 l/min
Capacidad de aspiración: 2.3 m³/h
VC-M-V 265x170x220.5
10.01.12.01852
Sistema de fijación por vacío Multi-Clamp para la operación con una bomba de vacío
Longitud L: 265 mm
Anchura B: 170 mm
Altura H: 220.5 mm
Capacidad de aspiración: 3 m³/h
VC-M-B 170x165x209
10.01.12.01854
Dispositivo con rotación y volteo Multi-Base
Longitud L: 170 mm
Anchura B: 165 mm
Altura H: 209 mm
VC-M-SP 210
10.01.12.02002
Multi-Clamp - Placa ventosa con generación de vacío
Diámetro exterior D: 210 mm
Consumo de aire: 2.88 m³/h
Consumo de aire: 48 l/min
Capacidad de aspiración: 2.3 m³/h
VC-M-SP 200x55
10.01.12.02003
Multi-Clamp - Placa ventosa con generación de vacío
Longitud L: 200 mm
Anchura B: 55 mm
Consumo de aire: 2.88 m³/h
Consumo de aire: 48 l/min
Capacidad de aspiración: 2.3 m³/h
VC-M-SPV 210
10.01.12.02008
Multi-Clamp - Placa ventosa para funcionamiento con bomba de vacío
Diámetro exterior D: 210 mm
VC-M-SPV 200x55
10.01.12.02009
Multi-Clamp - Placa ventosa para funcionamiento con bomba de vacío
Longitud L: 200 mm
Anchura B: 55 mm
VC-M-BV 265x170x209
10.01.12.02050
Dispositivo con rotación y volteo Multi-Base
Longitud L: 265 mm
Anchura B: 170 mm
Altura H: 209 mm
VC-M-SP 300x100
10.01.12.02052
Multi-Clamp - Placa ventosa con generación de vacío
Longitud L: 300 mm
Anchura B: 100 mm
Consumo de aire: 2.88 m³/h
Consumo de aire: 48 l/min
Capacidad de aspiración: 2.3 m³/h
VC-M-SPV 300x100
10.01.12.02053
Multi-Clamp - Placa ventosa para funcionamiento con bomba de vacío
Longitud L: 300 mm
Anchura B: 100 mm