• Fijación sin esfuerzo de piezas de tamaño pequeño y mediano
  • Mecanización de la pieza por todos sus lados mediante función continua de giro y basculación
  • Posibilidad de generación de vacío mediante el principio de Venturi a través de aire comprimido (VC-M)
  • Versión alternativa con bomba de vacío externa para que el Multi-Clamp se pueda utilizar en cualquier sitio (VC-M-V)
  • VC-M-V se puede aspirar en la mesa para su fijación, VC-M se fija mecánicamente
Productos destacados
  • Más cuidadoso con la pieza de trabajo que los sistemas de sujeción convencionales gracias a la fricción suave y los materiales de sellado
  • La generación de vacío integrada en la versión VC-M hace innecesaria una bomba de vacío adicional
  • Mecanizado flexible de 5 caras, ya que Multi-Base puede ser girado continuamente (360°) y girado (90°)
  • Solución de sujeción independiente y económica, ya que la placa de succión Multi-Clamp también se puede utilizar individualmente
Sistema Multi-Clamp VC-M/VC-M-V
  • Placa de ventosa (1) con giro sin fin de 360° y basculable en 90° para el mecanizado perimetral flexible
  • Diversas placas de ventosa disponibles según la aplicación
  • Palanca de fijación (2) para una sustitución rápida de la placa de ventosa Multi-Clamp
  • Cuerpo base estable de metal (3)
  • Fijación en la mesa de trabajo (4) posible mecánicamente o mediante vacío
  • Generación de vacío (5) integrada opcionalmente mediante aire comprimido o bomba de vacío externa
  • Sistema compuesto por placa de ventosa y unidad giratoria / de basculación Multi-Base
  • Generación de vacío interna o externa
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por