Ventosas de bloque de aluminio VCBL-A-K1

  • Sistema de fijación por vacío sin tubos flexibles para centros de mecanizado CNC con mesa de consola (sistema de 1 circuito)
  • Aplicación preferente en el ámbito de madera maciza con ventosas optimizadas para el uso con elevadas fuerzas de corte
  • Los materiales de fricción diseñados especialmente garantizan la mejor fijación posible y elevada precisión
  • El diseño de aluminio consigue una unión potente y rígida entre la mesa de la máquina y la pieza
  • Diversas superficies de ventosa y alturas de trabajo disponibles

Nuestras prestaciones...

  • Diseño estable de aluminio
  • Forro de fricción especial para superficies rugosas
  • Fijación mecánica adicional
  • Varias alturas de trabajo factibles

Su beneficio...

  • Conexión casi sin vibraciones entre la mesa de la máquina y la pieza
  • Elevada absorción de fuerzas longitudinales y transversales y, con ello, máximos parámetros de corte
  • Fijación previa muy resistente a la consola
  • En función de la máquina, mecanizado de 5 ejes también factible
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de bloque de aluminio VCBL-A-K1

 

  1. 1
  2. 2
VCBL-A-K1-160x120x125
10.01.12.03042
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Sistem. de 1 circuito de vacío
Longitud L: 160 mm
Anchura B: 120 mm
Altura H: 125 mm
VCBL-A-K1-125x75x125-Q
10.01.12.03060
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Sistem. de 1 circuito de vacío
Longitud L: 125 mm
Anchura B: 75 mm
Altura H: 125 mm
Disposición: Transversal
VCBL-A-K1-125x75x125-D-360
10.01.12.03234
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Sistem. de 1 circuito de vacío
Longitud L: 125 mm
Anchura B: 75 mm
Altura H: 125 mm
Disposición: Giratorio 360°
VCBL-A-K1-140x115x50
10.01.12.03648
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Sistem. de 1 circuito de vacío
Longitud L: 140 mm
Anchura B: 115 mm
Altura H: 50 mm
VCBL-A-K1-125x75x50-Q
10.01.12.03653
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Sistem. de 1 circuito de vacío
Longitud L: 125 mm
Anchura B: 75 mm
Altura H: 50 mm
Disposición: Transversal
VCBL-A-K1-120x50x125-D-360
10.01.12.03814
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Sistem. de 1 circuito de vacío
Longitud L: 120 mm
Anchura B: 50 mm
Altura H: 125 mm
Disposición: Giratorio 360°
VCBL-A-K1-125x75x50-D-360
10.01.12.03821
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Sistem. de 1 circuito de vacío
Longitud L: 125 mm
Anchura B: 75 mm
Altura H: 50 mm
Disposición: Giratorio 360°
VCBL-A-K1-120x50x50-D-360
10.01.12.03824
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Sistem. de 1 circuito de vacío
Longitud L: 120 mm
Anchura B: 50 mm
Altura H: 50 mm
Disposición: Giratorio 360°
VCBL-A-K1-160x120x100
10.01.12.03881
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Sistem. de 1 circuito de vacío
Longitud L: 160 mm
Anchura B: 120 mm
Altura H: 100 mm
VCBL-A-K1-125x75x100-Q
10.01.12.03882
Aluminio Ventosa de Bloque con altas fuerzas de mecanizado
para: Sistem. de 1 circuito de vacío
Longitud L: 125 mm
Anchura B: 75 mm
Altura H: 100 mm
Disposición: Transversal

  1. 1
  2. 2