• Sistema de fijación Schmalz sin tubos para mesas de consola de SCM / Morbidelli, totalmente compatible con el equipamiento original
  • Las Adapter-Plates se colocan directamente sobre las tomas de vacío de las consolas
  • Equipamiento del ISAP-S con hasta cuatro Mono-Bases y bocas de ventosas
  • Especialmente adecuadas para piezas estrechas y acodadas con superficies de apoyo pequeñas y formas complicadas
  • Los anillos intermedios permiten varias alturas de trabajo
  • Sistema TV de SCM = sistema S1 de Schmalz (anchura de la consola 72,5 mm)
  • Sistema TVN de SCM = sistema S4 de Schmalz (anchura de la consola 109 mm)
Productos destacados
  • Ideal para piezas estrechas y acodadas, ya que las placas y ventosas pueden combinarse de manera flexible
  • La posicionamiento libre de las ventosas y las Mono-Bases permite casi cualquier diseño de fijación
  • El funcionamiento mixto con las ventosas de bloque estándar permite aún más flexibilidad y tiempos de preparación más cortos
  • Accesorios y repuestos pueden ser reemplazados rápida, fácil y económicamente sin herramientas
Adapter-Plates ISAP-S
  • Placa base de Adapter-Plate (1)
  • Alojamiento de cola de milano (2) para la fijación previa mecánica en consolas de SCM / Morbidelli
  • Marco obturador (3) optimizado para facilitar el movimiento de la ventosa en la consola y el tapon magnético (4)
  • Mono-Base (5) para el posicionamiento mediante la toma de vacío de la Adapter-Plate y boca de ventosa (7) para fijar la pieza disponible como accesorio
  • Anillo intermedio (6) para ajustar a la altura de mecanizado de la máquina
  • Sistema de vacío para consolas SCM
  • Fijación previa mecánica a consola
  • Uso de bocas de ventosa Innospann

Filtrar por