Fijaciones mecánicas VCMC-B

  • Sistema de fijación mecánica para mesas de consola Biesse con alojamiento de ventosa adecuado
  • Las fijaciones mecánicas para sistemas de Biesse se activan por vacío de modo que no se necesita ningún otro medio en la máquina para fijar
  • Las fijaciones se adaptan a los alojamientos de ventosas y se fijan siguiendo el principio de bayoneta con dos tornillos hexagonales
  • El plato de fijación excéntrico ofrece una elevada superficie de fijación, gira libremente y, por ello, se puede usar en cualquier dirección
  • Fijación segura de piezas delgadas y acodadas como p. ej. partes de un marco y perfiles de ventana

Nuestras prestaciones...

  • Plato de fijación excéntrico
  • Fuerzas de sujeción hasta 700 N
  • Se puede activar a través del sistema de vacío del centro de mecanizado CNC
  • Materiales de fricción especiales en el plato y la superficie de fijación

Su beneficio...

  • Aprovechamiento óptimo de la superficie de fijación disponible
  • Máxima fuerza de retención incluso con piezas estrechas
  • No se necesita ningún medio adicional en la máquina
  • Absorción adicional de fuerzas laterales
 

Artículos sueltos de la familia de productos Fijaciones mecánicas VCMC-B

 

VCMC-B 130x130x74 25-100
10.01.12.03129
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para consolas Biesse
Dimensiones (LxAn): 130 x 130 mm mm
Altura H: 74 mm
Recorrido Z: 25 mm
Margen de fijación: 25,0 ... 100,0 mm