Fijaciones mecánicas VCMC-K1

  • Sistema de fijación mecánica para centros de mecanizado CNC con mesa de consola (sistema de 1 circuito)
  • Las fijaciones mecánicas se activan por vacío y poseen una conexión de vacío adicional para sujetar la fijación a la consola
  • Especialmente adecuada para piezas delgadas y acodadas como p. ej. partes de un marco y perfiles de ventana
  • Si no se dispone de suficiente superficie de ventosa estas piezas se pueden fijar y mecanizar de forma segura mecánicamente

Nuestras prestaciones...

  • Plato de fijación posicionado excéntricamente
  • Fuerzas de fijación hasta 700 N
  • Se puede activar a través del vacío del centro de mecanizado CNC
  • Materiales de fricción especiales en el plato y la superficie de fijación

Su beneficio...

  • Uso óptimo de la superficie de fijación disponible
  • Máxima fuerza de retención incluso con piezas estrechas
  • No se necesita ningún medio adicional en la máquina
  • Absorción adicional de fuerzas transversales
 

Artículos sueltos de la familia de productos Fijaciones mecánicas VCMC-K1

 

VCMC-K1 154x128x50 12-80
10.01.12.00781
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 1 circuito
Dimensiones (LxAn): 154 x 128 mm
Altura H: 50 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K1 154x128x85 25-100
10.01.12.01926
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 1 circuito
Dimensiones (LxAn): 154 x 128 mm
Altura H: 85 mm
Recorrido Z: 25 mm
Margen de fijación: 25,0 ... 100,0 mm
VCMC-K1 154x128x125 10-100
10.01.12.02497
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 1 circuito
Dimensiones (LxAn): 154 x 128 mm
Altura H: 125 mm
Recorrido Z: 40 mm
Margen de fijación: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K1 154x128x100 10-100
10.01.12.03311
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 1 circuito
Dimensiones (LxAn): 154 x 128 mm
Altura H: 100 mm
Recorrido Z: 40 mm
Margen de fijación: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K1 170x128x100 10-100 TF
10.01.12.04104
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 1 circuito
Dimensiones (LxAn): 170 x 128 mm
Altura H: 100 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 10,0 ... 100,0 mm
con: Configuración rápida