Fijaciones mecánicas VCMC-K2

  • Sistema de fijación mecánica para centros de mecanizado CNC con mesa de consola (sistema de 2 circuitos)
  • Las fijaciones mecánicas se activan por vacío de modo que no se necesita ningún otro medio en la máquina para fijar
  • El dispositive se fija previamente con un circuito de vacío a la consola; con el segundo circuito el pistón y el plato de fijación se llevan hacia abajo
  • Especialmente adecuada para piezas delgadas y acodadas como p. ej. partes de un marco y perfiles de ventana
  • Si no se dispone de suficiente superficie de ventosa estas piezas se pueden fijar y mecanizar de forma segura mecánicamente

Nuestras prestaciones...

  • Plato de fijación posicionado excéntricamente
  • Fuerzas de sujeción hasta 700 N
  • Se puede activar a través del sistema de vacío del centro de mecanizado CNC
  • Materiales de fricción especiales en el plato y la superficie de fijación

Su beneficio...

  • Aprovechamiento máximo de la superficie de fijación disponible
  • Máxima fuerza de retención incluso con piezas estrechas
  • No se necesita ningún medio adicional en la máquina
  • Absorción adicional de fuerzas laterales
 

Artículos sueltos de la familia de productos Fijaciones mecánicas VCMC-K2

 

VCMC-K2 154x128x50 12-80
10.01.12.00737
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 2 circuitos
Dimensiones (LxB): 154 x 128 mm
Altura H: 50 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K2 154x128x100 10-100
10.01.12.01885
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 2 circuitos
Dimensiones (LxB): 154 x 128 mm
Altura H: 100 mm
Recorrido Z: 40 mm
Margen de fijación: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K2 154x128x100 10-100 FI
10.01.12.01962
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 2 circuitos
Dimensiones (LxB): 154 x 128 mm
Altura H: 100 mm
Recorrido Z: 40 mm
Margen de fijación: 10,0 ... 100,0 mm
con: con fijación solapa
VCMC-K2 154x128x100 10-100 FI
10.01.12.01963
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 2 circuitos
Dimensiones (LxB): 154 x 128 mm
Altura H: 100 mm
Recorrido Z: 40 mm
Margen de fijación: 10,0 ... 100,0 mm
con: con fijación solapa
VCMC-K2 154x128x125 10-100
10.01.12.02217
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 2 circuitos
Dimensiones (LxB): 154 x 128 mm
Altura H: 125 mm
Recorrido Z: 40 mm
Margen de fijación: 10,0 ... 100,0 mm
VCMC-K2 154x128x75 12-80
10.01.12.02218
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 2 circuitos
Dimensiones (LxB): 154 x 128 mm
Altura H: 75 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-K2 170x128x100 10-100
10.01.12.04105
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos p. consola de 2 circuitos
Dimensiones (LxAn): 170 x 128 mm
Altura H: 100 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 10,0 ... 100,0 mm