• Sistema de fijación por vacío sin tubos flexibles para centros de mecanizado CNC con mesa de consola (sistema de 1 circuito)
  • Aplicación preferente en el ámbito de madera maciza con ventosas optimizadas para el uso con elevadas fuerzas de corte
  • Los materiales de fricción diseñados especialmente garantizan la mejor fijación posible y elevada precisión
  • El diseño de aluminio consigue una unión potente y rígida entre la mesa de la máquina y la pieza
  • Diversas superficies de ventosa y alturas de trabajo disponibles
Productos destacados
  • La estructura de aluminio garantiza una conexión de baja vibración entre la mesa de la máquina y la pieza de trabajo
  • La almohadilla de fricción especial para superficies rugosas permite parámetros de corte máximos
  • Prefijación de alta resistencia en la consola usando una abrazadera mecánica adicional
  • Las diferentes alturas de trabajo permiten el mecanizado en 5 ejes dependiendo de la máquina
Ventosas de bloque de aluminio VCBL-A-K1
  • La junta (1) también se puede usar para superficies estructuradas
  • Forro de fricción (2) optimizado para aplicaciones en madera maciza
  • Sistema mecánico de fijación (3) para la fijación previa a la consola
  • Regleta guía (4) adecuada para mesas de consola de 1 circuito
  • Cuerpo base resistente de aluminio (5) para la máxima rigidez y un resultado óptimo de fresado
  • Sistemas de vacío de 1 circuito
  • Ventosa de bloque de aluminio
  • Sin tubo con fijación previa mecánica a la consola
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por