• Sistema de fijación por vacío sin tubos flexibles para centros de mecanizado CNC con mesa de consola (sistema de 1 circuito)
  • Las ventosas de bloque se fijan previamente a las consolas mediante fijación mecánica para asegurarlas contra el desplazamiento durante el equipamiento
  • El vacío sujeta las ventosas de bloque a la consola y la pieza de trabajo a las ventosas de bloque.
  • Gracias a la válvula palpadora (TV) opcional es posible mantener las ventosas que no se necesitan en la mesa de la máquina
  • Fijación sin daños con precisión y fuerzas de retención máximas
Productos destacados
  • Las fuerzas de sujeción más altas en aplicaciones de madera gracias a los sellos optimizados y a las almohadillas de fricción
  • La más alta precisión dimensional para una mayor exactitud en el proceso de producción
  • La amplia gama de productos ofrece la máxima flexibilidad y permite tiempos de preparación cortos
  • Las placas de succión pueden ser reemplazadas rápida, fácil y económicamente sin herramientas
Ventosas de bloque VCBL-K1
  • Placa de ventosa en la parte superior (1) para la fijación de la pieza de trabajo
  • Cuerpo base resistente de plástico (2)
  • Regleta guía (3) para el posicionamiento y la fijación mecánica previa sobre la consola
  • Placa de ventosa inferior (4) para fijar la ventosa a la consola
  • Válvula palpadora opcional (5)
  • Sistemas de 1 circuito de vacío
  • Sin tubo flexible
  • Fijación previa mecánica a la consola
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por