• Sistema de fijación por vacío sin tubos flexibles para centros de mecanizado CNC con mesa de consola (sistema de 1 circuito)
  • Uso flexible para componentes sensibles y finos hasta superficies rugosas y madera maciza
  • Optimizado para fuerzas de corte elevadas en el mecanizado de madera maciza, materiales de superficie maciza y laminados
  • Posicionamiento preciso y mecanizado seguro gracias a la prefijación mecánica en la consola
  • También se puede utilizar para geometrías complejas de piezas gracias a la placa de ventosa giratoria en pasos de 15°
Productos destacados
  • Ahorro en los procesos de preparación gracias al forro de fricción plana de elastómero para una amplia gama de aplicaciones
  • La elevada fuerza de retención y la absorción de fuerza lateral garantizan un mecanizado seguro y ayudan a evitar rechazos
  • La placa de ventosa giratoria en pasos de 15° permite una adaptación flexible al contorno de la pieza
  • La junta adaptable para fijar superficies rugosas
  • El bloqueo mecánico proporciona una excelente estabilidad durante el proceso de preparación y mecanizado
Ventosas de bloque VCBL-K1-HD
  • La junta de caucho expandido (1) adaptable también puede utilizarse para superficies estructuradas
  • Placa de ventosa (2) giratoria e intercambiable, con etiqueta NFC integrada para la lectura de datos del producto a través del smartphone
  • Robusto cuerpo base (3) de aluminio para una mayor estabilidad y óptimos resultados de fresado
  • Bloqueo mecánico (4) adecuada para mesas de consola de 1 circuito
  • Marco obturador (5) para hermetizar sobre la consola
  • Sistemas de 1 circuito de vacío
  • Ventosa de bloque de aluminio
  • Con prefijación mecánica
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por