• Sistema de fijación por vacío sin tubos flexibles para centros de mecanizado CNC con mesa de consola (sistema de 2 circuito)
  • Las Adapter-Plates se colocan directamente sobre las tomas de vacío de las consolas
  • Equipamiento flexible de las Adapter-Plates con hasta cuatro Mono-Bases y bocas de ventosa ISCUP
  • Especialmente adecuadas para piezas estrechas y acodadas con superficies de apoyo pequeñas y formas complicadas
  • Gracias al concepto modular con anillos intermedios, pueden ejecutarse diversas alturas de trabajo
  • Fijación exacta y sin daños con la máxima fuerza de retención
Productos destacados
  • Ideal para piezas de trabajo estrechas y curvas, ya que las placas y ventosas pueden combinarse de manera flexible
  • Las ventosas de libre posicionamiento y las Monobases permiten casi cualquier disposición de sujeción
  • Es posible el funcionamiento mixto con bloques de vacío estándar para una mayor flexibilidad y tiempos de preparación más cortos
  • Los accesorios y repuestos pueden ser reemplazados rápida, fácil y económicamente sin herramientas
Adapter-Plates ISAP-K2
  • Placa base de Adapter-Plate (1)
  • Interfaz para la mesa de la máquina (2)
  • Mono-Base (3) para el posicionamiento sobre la toma de vacío de la Adapter-Plate y ventosa (6) para la fijación de la pieza de trabajo
  • Anillo intermedio (5) para ajustar a la altura de mecanizado de la máquina
  • Imán de bloqueo (4)
  • Sistemas de 2 circuitos de vacío
  • Fijación previa mediante vacío a la consola
  • Uso de bocas de ventosa Innospann
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por