• Sistema de fijación por vacío sin tubos flexibles para centros de mecanizado CNC con mesa de consola (sistema de 2 circuitos)
  • Aplicación preferente en el ámbito de madera maciza con ventosas optimizadas para el uso con elevadas fuerzas de corte
  • Los materiales de fricción diseñados especialmente garantizan la mejor fijación posible y elevada precisión
  • El diseño de aluminio consigue una unión potente y rígida entre la mesa de la máquina y la pieza
  • Las ventosas de bloque se fijan a la consola mediante un circuito de vacío; mediante el segundo circuito de vacío la pieza se fija a la ventosa
  • Diversas superficie de ventosa y alturas de trabajo disponibles
Productos destacados
  • La estructura de aluminio garantiza una conexión de baja vibración entre la mesa de la máquina y la pieza de trabajo
  • La almohadilla de fricción especial para superficies rugosas permite parámetros de corte máximos
  • Diferentes alturas de trabajo disponibles, dependiendo de la máquina también es posible el mecanizado en 5 ejes
Ventosas de bloque de aluminio VCBL-A-K2
  • La junta (1) también se puede usar para superficies estructuradas
  • Forro de fricción (2) optimizado para aplicaciones en madera maciza
  • Regleta guía (3) adecuada para mesas de consola de 2 circuito
  • Cuerpo base resistente de aluminio (4) para la máxima rigidez y un resultado óptimo de fresado
  • Sistemas de 2 circuitos de vacío
  • Ventosas de bloque de aluminio
  • Sin tubo con fijación previa mediante vacío a la consola
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por