• Sistema de fijación por vacío sin tubos flexibles de Schmalz para mesas de consola de Biesse con alojamiento de ventosa adecuado
  • Las Adapter-Plates se colocan directamente sobre los alojamientos de ventosas de las consolas
  • Equipamiento flexible de las Adapter-Plates con hasta cuatro Mono-Bases ISMB y bocas de ventosa ISCUP
  • Especialmente adecuadas para piezas estrechas y acodadas con superficies de apoyo pequeñas y formas complicadas
  • Gracias al concepto modular con anillos intermedios, pueden ejecutarse diversas alturas de trabajo para posibilitar un funcionamiento combinado con las ventosas del sistema original
  • Fijación sin daños con precisión y fuerza de retención máxima
Productos destacados
  • Ideal para piezas de trabajo estrechas y curvas, ya que las placas y ventosas pueden combinarse de manera flexible
  • Las ventosas de libre posicionamiento y las Monobases permiten casi cualquier disposición de sujeción
  • Es posible el funcionamiento mixto con bloques de vacío estándar para una mayor flexibilidad y tiempos de preparación más cortos
  • Los accesorios y repuestos pueden ser reemplazados rápida, fácil y económicamente sin herramientas
Adapter-Plates ISAP-B
  • Placa base de Adapter-Plate (1)
  • Anillo adaptador (2) adecuado para los alojamientos de ventosas de las consolas de Biesse
  • Mono-Base (3) para el posicionamiento mediante la toma de vacío de la Adapter-Plate y ventosa (6) para la fijación de la pieza están disponibles como accesorios
  • Anillo intermedio (5) para ajustar a la altura de mecanizado de la máquina
  • Tapón magnético (4)
  • Sistema de vacío para consolas de Biesse
  • Fijación previa en los alojamientos para ventosa
  • Uso de bocas de ventosa Innospann
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por