• Sistema de fijación mecánica para centros de mecanizado CNC para mesas de consola Biesse con soporte de ventosas ATS y EPS
  • Especialmente adecuada para piezas delgadas y acodadas como p. ej. partes de un marco y perfiles de ventana
  • Ajuste de la altura de fijación a la pieza en cuestión de segundos, sin herramientas; posibilidad de ampliar el rango de fijación mediante la extensión
  • Fijación de la pieza activando el vacío en la mesa de la máquina
Productos destacados
  • La fijación mecánica triangular con ajuste rápido sin herramientas permite reducir los tiempos de preparación
  • La fuerza de sujeción de 700 N garantiza una sujeción segura incluso con piezas estrechas
  • No es necesario ningún medio adicional, ya que se puede activar a través del vacío de funcionamiento del centro de mecanizado CNC
  • Los materiales de fricción especiales de la placa de fijación y la superficie de fijación garantizan una fijación segura incluso con fuerzas de mecanizado elevadas
  • Se puede utilizar para una amplia gama de piezas de trabajo gracias a su gran rango de fijación
Fijaciones mecánicas VCMC-B-QUICK
  • La fijación mecánica triangular (1) es ajustable en altura de fijación y superficie de contacto con la pieza, sin herramientas y baja al activar el vacío
  • Prolongación (2) para ajustar el rango de fijación
  • Material de fricción (3) para optimizar la absorción de fuerzas laterales
  • Cuerpo base de aluminio (4) con interfaz (5) para la consola Biesse
  • Tornillos hexagonales (6) para fijar el dispositivo en el soporte
  • Sistema de fijación para mesas de consola Biesse ATS y EPS
  • Para marcos y ventanas
  • Fijación mecánica en el alojamiento
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por