Ventosas de bloque VCBL-B

  • Sistema de fijación por vacío sin tubos flexibles de Schmalz para mesas de consola de Biesse con alojamiento de ventosa adecuado
  • Total compatibilidad con las ventosas del sistema original para posibilitar un funcionamiento combinado
  • Las ventosas de bloque se pueden usar en cualquier dirección en pasos de 15° en los alojamientos estándar para orientar la superficie de ventosa hacia donde se quiera
  • Las lengüetas de fijación situadas en el anillo de la ventosa de bloque y los imanes proporcionan una fijación segura dentro del alojamiento de ventosa.
  • Gracias a la válvula palpadora integrada es posible mantener las ventosas de bloque que no se necesitan sobre la mesa de la máquina
Nota

Nota

Biesse es una marca registrada y protegida. Estos productos han sido desarrollados por J. Schmalz GmbH específicamente para centros de mecanizado CNC de Biesse.

Nuestras prestaciones...

  • Para superficies de madera, juntas adaptadas y superficies de fricción
  • Alta precisión
  • Posicionamiento rápido y sencillo (con giro de 15° en la cuadrícula del alojamiento de ventosa)
  • Placas de ventosa de repuesto reemplazables sin herramientas

Su beneficio...

  • Máxima absorción de fuerzas laterales
  • Permite una precisión máxima en el proceso de fabricación
  • Flexibilidad y reducción de los tiempos de equipamiento
  • Cambio rápido, sencillo y económico de las placas de ventosa
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de bloque VCBL-B

 

  1. 1
  2. 2
VCBL-B 140x130x29 TV
10.01.12.03165
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxAn): 140 x 130 mm
Altura H: 29 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 125x75x29 TV
10.01.12.03166
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxAn): 125 x 75 mm
Altura H: 29 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 120x50x29 TV
10.01.12.03167
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxAn): 120 x 50 mm
Altura H: 29 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 130x30x29 TV
10.01.12.03168
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxAn): 130 x 30 mm
Altura H: 29 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 140x130x48 TV
10.01.12.03169
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxAn): 140 x 130 mm
Altura H: 48 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 125x75x48 TV
10.01.12.03170
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxAn): 125 x 75 mm
Altura H: 48 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 120x50x48 TV
10.01.12.03171
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxAn): 120 x 50 mm
Altura H: 48 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 130x30x48 TV
10.01.12.03172
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxAn): 130 x 30 mm
Altura H: 48 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 140x130x74 TV
10.01.12.03173
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxAn): 140 x 130 mm
Altura H: 74 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-B 125x75x74 TV
10.01.12.03174
Ventosas de bloque
Dimensiones (LxAn): 125 x 75 mm
Altura H: 74 mm
con: Válvula palpadora

  1. 1
  2. 2