• Sistema de fijación por vacío sin tubos flexibles de Schmalz para mesas de consola de Biesse con alojamiento de ventosa adecuado
  • Total compatibilidad con las ventosas del sistema original para posibilitar un funcionamiento combinado
  • Las ventosas de bloque se pueden usar en cualquier dirección en pasos de 15° en los alojamientos estándar para orientar la superficie de ventosa hacia donde se quiera
  • Las lengüetas de fijación situadas en el anillo de la ventosa de bloque y los imanes proporcionan una fijación segura dentro del alojamiento de ventosa.
  • Gracias a la válvula palpadora integrada es posible mantener las ventosas de bloque que no se necesitan sobre la mesa de la máquina

Nota

Biesse es una marca registrada y protegida. Estos productos han sido desarrollados por J. Schmalz GmbH específicamente para centros de mecanizado CNC de Biesse.

Productos destacados
  • Las fuerzas de sujeción más altas en aplicaciones de madera gracias a los sellos optimizados y a las almohadillas de fricción
  • La más alta precisión dimensional para una mayor exactitud en el proceso de producción
  • Más flexibilidad y tiempos de preparación cortos, ya que es rápido y fácil de posicionar (se puede rotar en pasos de 15°)
  • Las placas de succión pueden ser reemplazadas rápida, fácil y económicamente sin herramientas
Ventosas de bloque VCBL-B
  • Placa de ventosa superior (1) para fijar la pieza
  • Cuerpo base resistente de plástico (2)
  • Anillo adaptador de plástico para alojamientos de ventosa estándar de Biesse (3)
  • Válvula palpadora (4) de plástico blando
  • Alturas de 29 mm y 48 mm (para máquinas de 3 y 4 ejes) y de 74 mm (para máquinas de 5 ejes)
  • Sistema de vacío para consolas de Biesse
  • Sin tubo flexible con válvula palpadora
  • Fijación previa en los alojamientos para ventosa
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por