Adapter-Plates AP-G

  • Adapter-Plate desarrollada específicamente para el uso de ventosas de bloque VCBL-B en mesas de nesting
  • A la Adapter-Plate se le suministra vacío a través de un tubo de vacío que se conecta a la máquina
  • Las ventosa de bloque VCBL-B se pueden usar en cualquier posición en pasos de 15° en el alojamiento de la Adapter-Plate para orientar la superficie de ventosa hacia donde se quiera
  • Las ventosa de bloque están disponibles en tres alturas diferentes (29, 48 y 74 mm) y cuatro superficies de ventosa distintas

Nuestras prestaciones...

  • Principio modular de Adapter-Plate y ventosas
  • Diversas alturas de las ventosas disponibles
  • Forro de fricción especial en la cara inferior
  • Pulsador para la ventilación manual de la cara inferior
  • Válvula palpadora montada de serie en las ventosas de bloque VCBL-B

Su beneficio...

  • Utilización en todas las mesas convencionales
  • Múltiples alturas de trabajo factibles hasta el mecanizado de 5 ejes
  • Elevada fuerza de retención en superficies lisas
  • Posicionamiento rápido de la Adapter-Plate sin desconectar el vacío
  • Las ventosas que no se necesitan pueden permanecer en la mesa de la máquina
 

Artículos sueltos de la familia de productos Adapter-Plates AP-G

 

AP-G-145x130x26
10.01.12.03876
Adapter-Plate AP para su uso por Ventosa de Bloque VCBL-B
para: Sistemi tavolo piatto
Altura de trabajo H1 (máx): 100 mm
Longitud L: 145 mm
Anchura B: 130 mm
Altura H: 26 mm