• Adapter-Plate desarrollada específicamente para el uso de ventosas de bloque VCBL-B en mesas de nesting
  • A la Adapter-Plate se le suministra vacío a través de un tubo de vacío que se conecta a la máquina
  • Las ventosa de bloque VCBL-B se pueden usar en cualquier posición en pasos de 15° en el alojamiento de la Adapter-Plate para orientar la superficie de ventosa hacia donde se quiera
  • Las ventosa de bloque están disponibles en tres alturas diferentes (29, 48 y 74 mm) y cuatro superficies de ventosa distintas
Productos destacados
  • El principio modular de la placa adaptadora y las ventosas ofrece la máxima flexibilidad con tiempos de preparación cortos
  • Los bloques de vacío de diferentes alturas permiten varias alturas de trabajo y, dependiendo de la máquina, también el mecanizado en 5 ejes
  • Almohadilla de fricción fresada a medida en la parte inferior optimizada para superficies lisas
  • El pulsador para la ventilación manual de la parte inferior permite un posicionamiento rápido sin apagar el vacío
  • Los bloques de vacío no utilizados VCBL-B pueden permanecer en la mesa de la máquina gracias a la válvula sensora
Adapter-Plates AP-G
  • Cuerpo base resistente de aluminio (1)
  • Pulsador (2) para la ventilación manual de la Adapter-Plate durante el posicionamiento
  • Forro de fricción especialmente desarrollado en la cara inferior (3)
  • Junta de caucho expandido intercambiable (4) para aspirar en el tablero MDF
  • Alojamiento de ventosa (5) adecuado para ventosa de bloque VCBL-B
  • Ventosa de bloque VCBL-B (6) está disponible como accesorio
  • Sistema de vacío para mesas de nesting
  • Con una conexión de tubo
  • Valor orientativo de vacío de funcionamiento: -600 mbares
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por