Ventosas de bloque VCBL-G-K1

  • Serie de ventosas desarrolladas especialmente para su uso sobre la placa de desgaste MDF de máquinas de nesting
  • Las ventosas reciben el vacío a través de tubos de vacío que se conectan a la máquinas
  • Su reducida altura de trabajo de 30 mm es ideal para centros de mecanizado de 3 ejes con alturas z bajas
  • Todas las ventosas disponen de una válvula palpadora a través de la cual el vacío se activa después de colocar la pieza y que no daña la superficie de la pieza

Nuestras prestaciones...

  • Ventosa de bloque con opción de conexión de tubo
  • Placa de ventosa intercambiable en todas las ventosas de bloque
  • Forro de fricción especial en la cara inferior (fresado a medida)
  • Válvula palpadora de plástico de funcionamiento suave con superficie blanda

Su beneficio...

  • Conexión sencilla al suministro de vacío de la máquina
  • Cambio sencillo en caso de desgaste
  • Elevada fuerza de retención en superficies lisas
  • Fijación sin daño de la pieza
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de bloque VCBL-G-K1

 

assets/Artikelbild/10011203766_01.jpg
Nuevo
VCBL-G-K1 140x115x30
10.01.12.03766
Ventosas de bloque para mesas planas con conexion de tubo
para: Sistem. de 1 circuito de vacío
Dimensiones (LxB): 140 x 115 mm
Altura H: 30 mm
Diámetro interior tubo (recom.): 4 mm
assets/Artikelbild/10011203776_00.jpg
Nuevo
VCBL-G-K1 120x50x30
10.01.12.03776
Ventosas de bloque para mesas planas con conexion de tubo
para: Sistem. de 1 circuito de vacío
Dimensiones (LxB): 120 x 50 mm
Altura H: 30 mm
Diámetro interior tubo (recom.): 4 mm