• Serie de ventosas desarrolladas especialmente para su uso sobre la placa de desgaste MDF de máquinas de nesting
  • Las ventosas reciben el vacío a través de tubos de vacío que se conectan a la máquinas
  • Su reducida altura de trabajo de 30 mm es ideal para centros de mecanizado de 3 ejes con alturas z bajas
  • Todas las ventosas disponen de una válvula palpadora a través de la cual el vacío se activa después de colocar la pieza y que no daña la superficie de la pieza
Productos destacados
  • La opción de conexión de la manguera permite una fácil conexión al suministro de vacío
  • Fácil sustitución de la placa de succión en caso de desgaste
  • Almohadilla de fricción fresada a medida en la parte inferior optimizada para superficies lisas
  • La válvula sensora de plástico de funcionamiento suave permite la fijación sin daños de la pieza de trabajo
Ventosas de bloque VCBL-G-K1
  • Placa de ventosa en la parte superior (1) para fijar la pieza
  • Conexión de tubo (2) con rosca interior M5 para conectar con la máquina CNC
  • Cuerpo base resistente de aluminio (3)
  • Forro de fricción especialmente desarrollado en la cara inferior (4)
  • Junta de caucho expandido intercambiable (5) para aspirar en el tablero MDF
  • Válvula palpadora (6) de plástico blando
  • Sistema de vacío para mesas de nesting
  • Con una conexión de tubo
  • Valor orientativo de vacío de funcionamiento: -600 mbares
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por