Adapter-Plates AP-S4

  • Adapter-Plate desarrollada específicamente para el uso de ventosas de bloque VCBL-B en sistemas de mesas de consola SCM / Morbidelli
  • Las Adapter-Plates se usan en las consolas TVN de SCM / Morbidelli (anchura de la consola 109 mm) y se fijan previamente de forma mecánica en la consola
  • Las ventosas de bloque VCBL-B se pueden posicionar en cualquier dirección en pasos de 15° en el alojamiento de ventosas de la Adapter-Plate para orientar la superficie de ventosa hacia donde se quiera

Nuestras prestaciones...

  • Principio modular de Adapter-Plate y ventosas
  • Diversas alturas de las ventosas disponibles
  • Alturas compatibles con ventosas VCBL-S4 y ventosas del sistema original
  • Válvula palpadora montada de serie en las ventosas de bloque VCBL-B

Su beneficio...

  • Máxima flexibilidad en el posicionamiento de las ventosas
  • Múltiples alturas de trabajo factibles posibilita el mecanizado de 5 ejes
  • Funcionamiento mixto factible en caso necesario
  • Las ventosas que no se necesitan pueden permanecer en las consolas de la máquina
 

Artículos sueltos de la familia de productos Adapter-Plates AP-S4

 

AP-S4-145x145x21
10.01.12.03623
Adapter-Plate AP para su uso por Ventosa de Bloque VCBL-B
para: Sistemas de SCM (TVN)
Altura de trabajo H1 (máx): 50 mm
Longitud L: 145 mm
Anchura B: 145 mm
Altura H: 21 mm
AP-S4-145x145x36
10.01.12.04013
Adapter-Plate AP para su uso por Ventosa de Bloque VCBL-B
para: Sistemas de SCM (TVN)
Altura de trabajo H1 (máx): 110 mm
Longitud L: 145 mm
Anchura B: 145 mm
Altura H: 36 mm