• Adapter-Plate desarrollada específicamente para el uso de ventosas de bloque VCBL-B en sistemas de mesas de consola SCM / Morbidelli
  • Las Adapter-Plates se usan en las consolas TVN de SCM / Morbidelli (anchura de la consola 109 mm) y se fijan previamente de forma mecánica en la consola
  • Las ventosas de bloque VCBL-B se pueden posicionar en cualquier dirección en pasos de 15° en el alojamiento de ventosas de la Adapter-Plate para orientar la superficie de ventosa hacia donde se quiera
Productos destacados
  • El sistema modular que consiste en una placa adaptadora y ventosas ofrece la máxima flexibilidad en la colocación de las ventosas
  • Los bloques de vacío de diferentes alturas permiten varias alturas de trabajo y, dependiendo de la máquina, también el mecanizado en 5 ejes
  • El funcionamiento mixto con la VCBL-S4 de Schmalz y los bloques de vacío del equipo original es posible gracias a las alturas compatibles
  • Las ventosas no utilizadas pueden dejarse en la mesa de la máquina gracias a la válvula táctil
Adapter-Plates AP-S4
  • Junta anular (1) para obturar contra la cara inferior de la ventosa
  • Cuerpo de plástico robusto (2)
  • Alojamiento de cola de milano (3) para la fijación previa mecánica en consolas TVN de SCM / Morbidelli
  • Alojamiento de ventosa (4) adecuado para ventosas de bloque VCBL-B
  • Ventosa de bloque VCBL-B (5) está disponible como accesorio
  • Sistema de vacío para consolas SCM
  • Válvula palpadora integrada
  • Fijación previa mecánica a consola
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por