Fijaciones mecánicas VCMC-S

  • Los dispositivos se fijan previamente de forma mecánica a través de la consola y se activan por vacío de modo que no se necesita ningún otro medio en la máquina para fijar
  • El plato de fijación excéntrico ofrece una elevada superficie de fijación, gira libremente y, por ello, se puede usar en cualquier posición
  • Fijación segura de piezas delgadas y acodadas como p. ej. partes de un marco y perfiles de ventana
  • Sistema TV de SCM = sistema S1 de Schmalz (anchura de la consola 72,5 mm)
  • Sistema TVN de SCM = sistema S4 de Schmalz (anchura de la consola 109 mm)

Nuestras prestaciones...

  • Plato de fijación excéntrico
  • Fuerzas de sujeción hasta 700 N
  • Se puede activar a través del sistema de vacío del centro de mecanizado CNC
  • Materiales de fricción especiales en el plato y la superficie de fijación

Su beneficio...

  • Aprovechamiento máximo de la superficie de fijación disponible
  • Máxima fuerza de retención incluso con piezas estrechas
  • No se necesita ningún medio adicional en la máquina
  • Absorción adicional de fuerzas transversales
 

Artículos sueltos de la familia de productos Fijaciones mecánicas VCMC-S

 

VCMC-S4 145x145x50 12-80
10.01.12.01481
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para consolas SCM Tipo 4
Dimensiones (LxAn): 145 x 145 mm
Altura H: 50 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-S1 120x120x50 12-80
10.01.12.01768
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para consolas SCM Tipo 1
Dimensiones (LxAn): 120 x 120 mm
Altura H: 50 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
VCMC-S1 120x120x50 12-80
10.01.12.02275
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para consolas SCM Tipo 1
Dimensiones (LxAn): 120 x 120 mm
Altura H: 50 mm
Recorrido Z: 10 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm