Ventosa de bloque VCBL-S

  • Sistema de fijación sin tubos flexibles de Schmalz para mesas de consola de SCM / Morbidelli, totalmente compatible con el sistema original
  • Las ventosas de bloque se fijan previamente de forma mecánica encima de las consolas
  • Gracias a la válvula palpadora integrada es posible mantener las ventosas de bloque que no se necesitan sobre la mesa de la máquina
  • Sistema TV de SCM = Sistema S1 de Schmalz (anchura de la consola 72,5 mm)
  • Sistema TVS de SCM = Sistema S1 de Schmalz con conexión de tubo (anchura de la consola 72,5 mm)
  • Sistema TVN de SCM = Sistema S4 de Schmalz (anchura de la consola 109 mm)
Nota

Nota

SCM / Morbidelli es una marca registrada y protegida. Estos productos han sido desarrollados por J. Schmalz GmbH específicamente para centros de mecanizado CNC de SCM / Morbidelli.

Nuestras prestaciones...

  • Para superficies de madera, juntas adaptadas y superficies de fricción
  • Alta precisión
  • Gran variedad de diseños diferentes
  • Placas de ventosa de repuesto reemplazables sin herramientas

Su beneficio...

  • Máxima absorción de fuerzas laterales
  • Permite una precisión máxima en el proceso de fabricación
  • Flexibilidad y reducción de los tiempos de equipamiento
  • Cambio rápido, sencillo y económico de las placas de ventosa
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosa de bloque VCBL-S

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
VCBL-S1 130x30x32.7 TV-S
10.01.12.02389
Ventosas de bloque para consolas SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensiones (LxAn): 130 x 30 mm
Altura H: 32.7 mm
con: conexión tubo+válv. palpadora
VCBL-S1 120x50x50 TV
10.01.12.02591
Ventosas de bloque para consolas SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensiones (LxAn): 120 x 50 mm
Altura H: 50 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-S1 130x30x50 TV
10.01.12.02945
Ventosas de bloque para consolas SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensiones (LxAn): 130 x 30 mm
Altura H: 50 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-S1 120x120x50 TV
10.01.12.02969
Ventosas de bloque para consolas SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensiones (LxAn): 120 x 120 mm
Altura H: 50 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-S1 125x75x50 TV
10.01.12.03495
Ventosas de bloque para consolas SCM/Morbidelli - Tipo 1
Dimensiones (LxAn): 125 x 75 mm
Altura H: 50 mm
con: Válvula palpadora

  1. 1
  2. 2
  3. 3