• Sistema de fijación sin tubos flexibles de Schmalz para mesas de consola de SCM / Morbidelli, totalmente compatible con el sistema original
  • Las ventosas de bloque se fijan previamente de forma mecánica encima de las consolas
  • Gracias a la válvula palpadora integrada es posible mantener las ventosas de bloque que no se necesitan sobre la mesa de la máquina
  • Sistema TV de SCM = Sistema S1 de Schmalz (anchura de la consola 72,5 mm)
  • Sistema TVS de SCM = Sistema S1 de Schmalz con conexión de tubo (anchura de la consola 72,5 mm)
  • Sistema TVN de SCM = Sistema S4 de Schmalz (anchura de la consola 109 mm)

Nota

SCM / Morbidelli es una marca registrada y protegida. Estos productos han sido desarrollados por J. Schmalz GmbH específicamente para centros de mecanizado CNC de SCM / Morbidelli.

Productos destacados
  • Las fuerzas de sujeción más altas en aplicaciones de madera gracias a los sellos optimizados y a las almohadillas de fricción
  • La más alta precisión dimensional para una mayor exactitud en el proceso de producción
  • La amplia gama de productos ofrece la máxima flexibilidad y permite tiempos de preparación cortos
  • Las placas de succión pueden ser reemplazadas rápida, fácil y económicamente sin herramientas
Ventosas de bloque VCBL-S
  • Placa de ventosa superior (1) para fijar la pieza
  • Cuerpo base resistente de plástico (2)
  • Alojamiento de cola de milano (3) para la fijación previa mecánica en consolas de SCM / Morbidelli
  • Marco obturador (4) optimizado con un simple desplazamiento de la ventosa sobre la consola
  • Válvula palpadora (5) para la activación del vacío
  • Sistema de vacío para consolas SCM
  • Válvula palpadora integrada
  • Fijación previa mecánica a la consola
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por