• Sistema de fijación Schmalz sin tubos para mesas de consola de SCM / Morbidelli, totalmente compatible con el equipamiento original
  • Las ventosas de bloque están pre-fijadas mecánicamente a la consola
  • La válvula palpadora integrada permite que las ventosas de bloque no utilizadas permanezcan en la mesa de la máquina
  • Sistema TVN de SCM = Sistema S4 de Schmalz (anchura de la consola 109 mm)

Nota

SCM / Morbidelli es una marca registrada y protegida. Estos productos han sido desarrollados por J. Schmalz GmbH específicamente para centros de mecanizado CNC de SCM / Morbidelli.

Productos destacados
  • Mayores fuerzas de retención en aplicaciones de madera gracias a las juntas y revestimientos de fricción optimizados
  • La más alta precisión dimensional para una mayor exactitud en el proceso de producción
  • Amplia gama de productos ofrece la máxima flexibilidad y permite tiempos de configuración cortos
  • Las placas de ventosa pueden ser reemplazadas rápida, fácil y económicamente sin herramientas
Ventosas de bloque VCBL-S4
  • Placa de ventosa superior (1) para fijar la pieza
  • Robusto cuerpo base de plástico (2)
  • Montaje de cola de milano (3) para la prefijación mecánica a las consolas SCM / Morbidelli
  • Marco obturador (4) optimizado para facilitar el deslizamiento de la ventosa en la consola
  • Válvula palpadora (5) para activar el vacío
  • Para consolas SCM TVN con una anchura de consola de 109 mm
  • Válvula palpadora integrada
  • Pre-fijación mecánica en la consola
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por