• Sistema de fijación por vacío universal con conexión de tubo para centros de mecanizado CNC con mesa lisa (sistema de 2 circuitos)
  • La ventosa se conecta al suministro de vacío de la máquina mediante dos tubos flexibles
  • Un suministro de vacío (circuito 1) alimenta la placa de ventosa inferior para fijar la ventosa sobre la mesa de la máquina y el segundo suministro (circuito 2) alimenta la placa de ventosa superior para fijar la pieza a la ventosa
  • Fijación sin daños con precisión y fuerza de retención máximas
Ventosa de bloque VCBL-G-K2
  • Placa de ventosa superior (1) para la fijación de la pieza
  • Cuerpo base resistente de plástico (2)
  • Conexiones de manguera (3) para la alimentación de vacío
  • Placa de ventosa inferior (4) para fijar la ventosa a la consola
  • Sistema de 2 circuitos de vacío
  • Con dos conexiones de tubo
  • Fijación previa mediante vacío
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por