Adapter-Plates AP-R

  • Adapter-Plate desarrollada específicamente para el uso de ventosas de bloque VCBL-B en mesas con cuadrícula
  • La Adapter-Plate se coloca directamente sobre la cuadrícula de la mesa
  • Las ventosas de bloque VCBL-B se pueden usar en cualquier posición en pasos de 15° en el alojamiento de la Adapter-Plate
  • Las ventosas de bloque están disponibles en tres alturas diferentes (29, 48 y 74 mm) y cuatro superficies de ventosa distintas

Nuestras prestaciones...

  • Principio modular de Adapter-Plate y ventosas
  • Diversas alturas de las ventosas disponibles
  • Válvula palpadora montada de serie en las ventosas de bloque VCBL-B

Su beneficio...

  • Máxima flexibilidad en el posicionamiento de las ventosas
  • Múltiples alturas de trabajo factibles hasta el mecanizado de 5 ejes
  • Las ventosas que no se necesitan pueden permanecer en la mesa de la máquina
 

Artículos sueltos de la familia de productos Adapter-Plates AP-R

 

AP-R-130x130x16-30/40
10.01.15.00279
Adapter-Plate AP para su uso por Ventosa de Bloque VCBL-B
para: Sistemas p. mesa c.cuadrícula
Altura de trabajo H1 (máx): 45 mm
Longitud L: 130 mm
Anchura B: 130 mm
Altura H: 16 mm
Trama: 30x30 / 40x40 mm
para ranura: 5x5 / 7x7
AP-R-160x160x16-50x50
10.01.15.00296
Adapter-Plate AP para su uso por Ventosa de Bloque VCBL-B
para: Sistemas p. mesa c.cuadrícula
Altura de trabajo H1 (máx): 45 mm
Longitud L: 160 mm
Anchura B: 160 mm
Altura H: 16 mm
Trama: 50 x 50 mm
para ranura: 5x5 / 7x7