• Adapter-Plate desarrollada específicamente para el uso de ventosas de bloque VCBL-B en mesas con cuadrícula
  • La Adapter-Plate se coloca directamente sobre la cuadrícula de la mesa
  • Las ventosas de bloque VCBL-B se pueden usar en cualquier posición en pasos de 15° en el alojamiento de la Adapter-Plate
  • Las ventosas de bloque están disponibles en tres alturas diferentes (29, 48 y 74 mm) y cuatro superficies de ventosa distintas
Productos destacados
  • El sistema modular que consiste en una placa adaptadora y ventosas ofrece la máxima flexibilidad en la colocación de las ventosas
  • Los bloques de vacío de diferentes alturas permiten varias alturas de trabajo y, dependiendo de la máquina, también el mecanizado en 5 ejes
  • Los bloques de vacío no utilizados VCBL-B pueden permanecer en la mesa de la máquina gracias a la válvula sensora
Adapter-Plates AP-R
  • Junta anular (1) para obturar contra la cara inferior de la ventosa
  • Cuerpo base resistente de aluminio (2)
  • Marco obturador (3) disponible para diversas cuadrículas de mesa
  • Alojamiento de ventosa adecuado para ventosas de bloque VCBL-B (4) disponible como accesorio
  • Sistema de vacío para mesas con cuadrícula
  • Para todas las geometrías de cuadrícula convencionales
  • Uso con VCBL-B
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por