Adapter-Plates ISAP-R

  • Sistema de fijación por vacío para centros de mecanizado CNC con mesa con cuadrícula
  • Las Adapter-Plates se colocan directamente en la cuadrícula de la mesa de la máquina y pueden utilizarse en el funcionamiento combinado con ventosas de bloque estándar
  • Equipamiento flexible de las Adapter-Plates con hasta cuatro Mono-Bases ISMB y bocas de ventosa ISCUP
  • Especialmente adecuadas para piezas estrechas y acodadas con superficies de apoyo pequeñas y formas complicadas
  • Los anillos intermedios permiten varias alturas de trabajo
  • Sirven para todos los diseños de cuadrícula convencionales (anchos de ranura 5 mm a 7 mm, profundidades de ranura de 5 mm a 7 mm)

Nuestras prestaciones...

  • Sistema modular ampliable con superficies de ventosa de distintos tamaños
  • Posicionamiento libre de las ventosas y las Mono-Bases en la Adapter-Plate
  • Posibilidad de funcionamiento combinado con ventosas de bloque estándar
  • Variados accesorios y piezas de repuesto reemplazables sin herramientas

Su beneficio...

  • Ideal para fijar piezas estrechas y acodadas
  • Se puede efectuar prácticamente cualquier diseño de fijación
  • Flexibilidad y reducción de los tiempos de equipamiento
  • Cambio rápido, sencillo y económico de accesorios y piezas de repuesto
 

Artículos sueltos de la familia de productos Adapter-Plates ISAP-R

 

ISAP-R 175x175x7 30/50
10.01.15.00184
Adapter-Plate para mesas
Longitud L: 175 mm
Anchura B: 175 mm
Altura H: 7 mm
Trama: 30x30 / 50x50 mm
para ranura: 5x5 / 7x7