• Sistema de fijación por vacío para centros de mecanizado CNC con mesa con cuadrícula
  • Las Adapter-Plates se colocan directamente en la cuadrícula de la mesa de la máquina y pueden utilizarse en el funcionamiento combinado con ventosas de bloque estándar
  • Equipamiento flexible de las Adapter-Plates con hasta cuatro Mono-Bases ISMB y bocas de ventosa ISCUP
  • Especialmente adecuadas para piezas estrechas y acodadas con superficies de apoyo pequeñas y formas complicadas
  • Los anillos intermedios permiten varias alturas de trabajo
  • Sirven para todos los diseños de cuadrícula convencionales (anchos de ranura 5 mm a 7 mm, profundidades de ranura de 5 mm a 7 mm)
Productos destacados
  • Ideal para piezas de trabajo estrechas y curvas, ya que las placas y ventosas pueden combinarse de manera flexible
  • Las ventosas de libre posicionamiento y las Monobases permiten casi cualquier disposición de sujeción
  • Es posible el funcionamiento mixto con bloques de vacío estándar para una mayor flexibilidad y tiempos de preparación más cortos
  • Los accesorios y repuestos pueden ser reemplazados rápida, fácil y económicamente sin herramientas
Adapter-Plates ISAP-R
  • Placa base de Adapter-Plate (1)
  • Marco obturador (2) para sellar el vacío en la cuadrícula
  • Mono-Base (4) para el posicionamiento mediante la toma de vacío de la Adapter-Plate y ventosa (6) para la fijación de la pieza
  • Anillo intermedio (5) para ajustar a la altura de mecanizado de la máquina
  • Tapón magnético (3)
  • Sistema de vacío para mesas con cuadrícula
  • Uso con bocas de ventosa Innospann
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por