Fijaciones mecánicas VCMC-R

  • Sistema de fijación mecánico para centros de mecanizado CNC con mesa de cuadrícula
  • Adecuado para todas las geometrías de cuadrícula convencionales
  • (anchos de ranura de 6,1 mm a 7 mm, profundidades de ranura de 6,1 mm a 7 mm)
  • Las fijaciones mecánicas se activan por vacío de modo que no se necesita ningún otro medio en la máquina
  • Especialmente adecuada para piezas delgadas y acodadas como p. ej. partes de un marco y perfiles de ventana
  • Si no se dispone de suficiente superficie de fijación estas piezas se pueden fijar y mecanizar de forma segura mecánicamente

Nuestras prestaciones...

  • Plato de fijación posicionado excéntricamente
  • Fuerzas de sujeción hasta 700 N
  • Se puede activar a través del sistema de vacío del centro de mecanizado CNC
  • Materiales de fricción especiales en el plato y la superficie de fijación

Su beneficio...

  • Aprovechamiento máximo de la superficie de fijación disponible
  • Máxima fuerza de retención incluso con piezas estrechas
  • No se necesita ningún medio adicional en la máquina
  • Absorción adicional de fuerzas transversales
 

Artículos sueltos de la familia de productos Fijaciones mecánicas VCMC-R

 

VCMC-R 212x212x45 12 40x40
10.01.12.01720
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para mesa con cuadricula
Superficie básica: 212 x 212 mm
Recorrido Z: 10 mm
Altura H: 45 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
Trama: 40 x 40 mm
VCMC-R 130x130x100 10 30/40
10.01.12.02705
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para mesa con cuadricula
Superficie básica: 130 x 130 mm
Recorrido Z: 40 mm
Altura H: 100 mm
Margen de fijación: 10,0 ... 100,0 mm
Trama: 30x30 / 40x40 mm
VCMC-R 120x120x45 12 30x30
10.01.12.02942
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para mesa con cuadricula
Superficie básica: 120 x 120 mm
Recorrido Z: 10 mm
Altura H: 45 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
Trama: 30 x 30 mm
VCMC-R 132x132x100 10 30x30 TF
10.01.12.04250
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para mesa con cuadricula
Superficie básica: 132 x 132 mm
Recorrido Z: 10 mm
Altura H: 100 mm
Margen de fijación: 10,0 ... 100,0 mm
Trama: 30 x 30 mm
VCMC-R 175x175x45 12 30/50
10.01.15.00244
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para mesa con cuadricula
Superficie básica: 175 x 175 mm
Recorrido Z: 10 mm
Altura H: 45 mm
Margen de fijación: 12,0 ... 80,0 mm
Trama: 30x30 / 50x50 mm