• Sistema de fijación mecánica para centros de mecanizado CNC con mesa con cuadrícula de vacío, adecuado para todas las geometrías de cuadrícula comunes
  • Especialmente adecuada para piezas delgadas y curvadas como p. ej. marcos y perfiles de ventana
  • Para el montaje, la fijación se coloca en la cuadrícula y la altura de la fijación se adapta a la pieza con el ajuste rápido sin herramientas
  • La fijación y la pieza quedan sujetas al activar el vacío de la mesa de la máquina
Productos destacados
  • Plato de fijación triangular con ajuste rápido sin herramientas que permite tiempos de preparación más cortos
  • Fuerzas de sujeción de hasta 700 N garantizan una gran fuerza de retención incluso con piezas estrechas
  • No se requiere ningún dispositivo adicional en la máquina, ya que la fijación se activa mediante el sistema de vacío del centro de mecanizado CNC
  • Los materiales de fricción especiales en el plato y en la superficie de sujeción aseguran que la pieza se mantenga segura incluso con altas fuerzas de mecanizado
Fijaciones mecánicas VCMC-R-QUICK
  • El plato de fijación triangular (1), es posible ajustar sin herramientas la altura de fijación y la superficie de apoyo de la pieza
  • El plato de fijación baja mediante el pistón al activar el vacío y fija la pieza
  • Material de fricción (2) para optimizar la absorción de fuerza transversal
  • Cuerpo base (3) de aluminio con interfaz a la mesa con cuadrícula con piezas de fijación y marco obturador (4)
  • Sistema de vacío para mesas con cuadrícula
  • Para marcos y ventanas
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Idioma

Filtrar por