VCMC-R 130x130x100 10-100 30/40

N° de artículo: 10.01.12.02705
Fijación mec. para piezas estrechas y marcos para mesa con cuadricula
Superficie básica: 130 x 130 mm
Recorrido Z: 40 mm
Altura H: 100 mm
Margen de fijación: 10,0 ... 100,0 mm
Trama: 30x30 / 40x40 mm
VCMC-R 130x130x100 10-100 30/40
Atributo Valor
B 130 mm
D 110 mm
H 100 mm
H1 188 mm
L 130 mm
Z (Carrera) 40 mm