Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Junta anular
Diámetro exterior D | 141 mm |
Diámetro interior d | 149 mm |
Longitud L | 6 mm |
Anchura B | 4 mm |
Altura H | 6 mm |
Tipo de material | Espuma de caucho |
Herméticos | Caucho natural NK |
Dureza del material [Shore A] | 20 Shore A |
Atributo | Valor |
---|---|
B | 4 mm |
H | 6 mm |
L | 6 mm |
Instrucciones de pedido: DR 141/149x6 MOS NK-20