Ventosas de bloque VCBL-R

  • Sistema de fijación por vacío para centros de mecanizado CNC con mesa con cuadrícula
  • Sirven para todos los diseños de cuadrícula convencionales (anchos de ranura 6 mm a 7,5 mm, profundidades de ranura de 6 mm a 7 mm)
  • Sirven para mecanizados complejos de 5 ejes como p. ej. perforación o canteado de planchas de material
  • Fijación rápida y sencilla de las ventosas de bloque mediante las escuadras de retención correspondientes
  • Fijación segura y sin desplazamientos gracias al forro de fricción especial de la superficie de ventosa

Nuestras prestaciones...

  • Para superficies de madera, juntas adaptadas y forros de fricción
  • Alta precisión
  • Gran variedad de diseños diferentes
  • Diferentes alturas totales disponibles
  • Variados accesorios y piezas de repuesto

Su beneficio...

  • Máxima absorción de fuerzas laterales
  • Permite una exactitud máxima en el proceso de fabricación
  • Flexibilidad y reducción de los tiempos de equipamiento
  • Uso en mecanizados laterales complejos
  • Larga vida útil y cambio rápido y económico
 

Artículos sueltos de la familia de productos Ventosas de bloque VCBL-R

 

  1. 1
  2. 2
VCBL-R 160x160x45 30/50 TV
10.01.12.02670
Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula
Dimensiones (LxAn): 160 x 160 mm
Altura H: 45 mm
Trama: 30x30 mm / 50x50 mm mm
para ranura: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-R 160x160x45 40x40 TV
10.01.12.02671
Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula
Dimensiones (LxAn): 160 x 160 mm
Altura H: 45 mm
Trama: 40 x 40 mm mm
para ranura: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-R 160x96x45 30/50 TV
10.01.12.02672
Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula
Dimensiones (LxAn): 160 x 96 mm
Altura H: 45 mm
Trama: 30x30 mm / 50x50 mm mm
para ranura: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-R 160x96x45 40x40 TV
10.01.12.02673
Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula
Dimensiones (LxAn): 160 x 96 mm
Altura H: 45 mm
Trama: 40 x 40 mm mm
para ranura: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-R 160x160x25 30/50 TV
10.01.12.02674
Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula
Dimensiones (LxAn): 160 x 160 mm
Altura H: 25 mm
Trama: 30x30 mm / 50x50 mm mm
para ranura: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-R 160x160x25 40x40 TV
10.01.12.02675
Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula
Dimensiones (LxAn): 160 x 160 mm
Altura H: 25 mm
Trama: 40 x 40 mm mm
para ranura: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-R 160x96x25 30/50 TV
10.01.12.02676
Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula
Dimensiones (LxAn): 160 x 96 mm
Altura H: 25 mm
Trama: 30x30 mm / 50x50 mm mm
para ranura: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-R 160x96x25 40x40 TV
10.01.12.02677
Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula
Dimensiones (LxAn): 160 x 96 mm
Altura H: 25 mm
Trama: 40 x 40 mm mm
para ranura: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
con: Válvula palpadora
VCBL-R 110x110x45 30x30 TV
10.01.12.02883
Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula
Dimensiones (LxAn): 110 x 110 mm
Altura H: 45 mm
Trama: 30 x 30 mm mm
para ranura: 6,4x6,1mm
con: Válvula palpadora
VCBL-R 160x160x45 30x30 TV
10.01.12.03039
Ventosas de bloque para mesas con cuadrícula
Dimensiones (LxAn): 160 x 160 mm
Altura H: 45 mm
Trama: 30 x 30 mm mm
para ranura: 6,4x6,1mm
con: Válvula palpadora

  1. 1
  2. 2