• Sistema de fijación por vacío para centros de mecanizado CNC con mesa con cuadrícula
  • Sirven para todos los diseños de cuadrícula convencionales (anchos de ranura 6 mm a 7,5 mm, profundidades de ranura de 6 mm a 7 mm)
  • Sirven para mecanizados complejos de 5 ejes como p. ej. perforación o canteado de planchas de material
  • Fijación rápida y sencilla de las ventosas de bloque mediante las escuadras de retención correspondientes
  • Fijación segura y sin desplazamientos gracias al forro de fricción especial de la superficie de ventosa
Productos destacados
  • Las fuerzas de sujeción más altas en aplicaciones de madera gracias a los sellos optimizados y a las almohadillas de fricción
  • La más alta precisión dimensional para una mayor exactitud en el proceso de producción
  • La amplia gama de productos ofrece la máxima flexibilidad y permite tiempos de preparación cortos
  • Las diferentes alturas totales permiten incluso un complejo procesamiento lateral
  • Larga vida útil y sustitución rápida y económica de las piezas de repuesto
Ventosas de bloque VCBL-R
  • Forro de fricción (1) para la absorción de fuerzas laterales
  • Robusto cuerpo base (2) de plástico
  • Escuadras de retención (3) para diversos anchos de ranura
  • Las escuadras pueden reemplazarse fácilmente para utilizar la ventosa en distintos tamaños de cuadrícula
  • Marco obturador (4)
  • Válvula palpadora (5) de plástico
  • Sistema de vacío para mesas con cuadrícula
  • Posicionamiento mediante escuadra de retención
  • Válvula palpadora integrada
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

Documentos

Seleccionar idioma

Filtrar por